Kosketussuojan varmistamiseksi kaapelien liitäntäalueella.
- Til.nro:
- SV 9677410
- Tuotekuvaus
- Peräkkäin kytkettävä liitintilan peite varmistaa kosketussuojan kaapeliliitäntäalueella käytettäessä kaapelikenkää, jossa on pitkät puristushylsyt.
- Materiaali
- Polykarbonaatti
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Rakennekoolle
- 1 - 3
- Sopii tilausnumerolle
- 9677.1X0
- 9677.1X5
- 9677.2X0
- 9677.2X5
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.3X5
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Ohje
- Käytettäessä NH-varokekytkinlistoja, joiden johtimet lähtevät ylhäältä, on käytettävä liitintilan peitettä.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,22 kg
- Bruttopaino
- 0,32 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177705159
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Tuotekuvaus
- SV Liitintilan peitelevy 185mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet