Peitelevy NH-varokekytkinlistoille

Til.nro: SV 9677415

Taustapuolen kosketussuojan parantamiseen NH-varoke-erotinlistoissa ylemmällä asennusalueella 185 mm:n kiskojärjestelmässä, jossa on kosketussuojan peite.

Til.nro:
SV 9677415
Tuotekuvaus
NH-ratsastajavaroke-erottimen taustapuolen kosketussuojauksen parantamiseen ylemmällä tasolla asennettaessa 185 mm:n kiskojärjestelmään kosketussuojauslevyn kanssa.
Materiaali
Polyamidi
Väri
RAL 7035
Rakennekoolle
1 - 3
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,1 kg
Bruttopaino
0,112 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177806382
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Tuotekuvaus
SV Cover, for NH slimline fuse-switch disconnector, size 1-3 (185 mm), rear side
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot