NH-kuormanerotuskisko

Til.nro: SV 9677365

3-napaisiin kiskojärjestelmiin 185 mm:n välillä keskeltä keskelle.

Til.nro:
SV 9677365
Rakenne
Kytkettävissä 3-napaisesti
Toimintotapa
Käyttäjästä riippumaton katkaisu automaattisella jousikytkennällä
Kontaktien turvallinen erotus kaksoiskeskeytyksellä
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kosketinradat: osittain hopeoitua kovakuparia
Väri
Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7001
Kahva: RAL 7016
NH-koko
3
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
185 mm
Johtimien lähtö
ylös
Liitäntätapa (sähköinen)
Ruuvi M12
Installation type
Ruuvikiinnitys
Napojen määrä
3-nap.
Nimelliskäyttöjännite
800 V (AC), 3~
Nimellisvirta maks.
500 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat
Leveys: 100 mm
Korkeus: 772 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
6 ‐ 240 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
15 kg
Bruttopaino
15,28 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
5,285
Tullitariffinimike
85043129
EAN
4028177806818
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Tuotekuvaus
SV NH slimline switch disconnector, size 3, 500 A, 800 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outlet top, screw attachment
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions