- Til.nro:
- SV 9677540
- Tuotekuvaus
- Virtakiskojärjestelmän kiinnittämiseen 185 mm:n kiskoetäisyydellä TS-/SE-kytkentäkaappeihin.
- Materiaali
- Teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 2 järjestelmäkiinnitystä (vasen/oikea)
2 asennuskehystä
Sis. kiinnitystarvikkeet
Järjestelmäkiinnike (keskellä)
- Asennusohje
- Virtakiskojärjestelmän muuttuvaan syvyyssäätöön ohjauskaapissa tarvitaan lisäksi TS-järjestelmärunko 17 x 73 mm (ulommalle asennustasolle). Valinta riippuu kaapin syvyydestä.
- Sopii leveydelle
- = 1 200 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,5 kg
- Bruttopaino
- 5,78 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177705364
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
-
SV järjestelmäkiinnik. L=1200MM (185MM)