- Til.nro:
- RX 9360064
- Hyödyt
- Ajansäästö täysin digitaalisten tuotetietojen avulla
- Lyhyempi asennusaika esiasennetun, valmiin kiskoalustan ansiosta
- Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC
- Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA
- Kosketussuoja IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään
- Tested and certified to IEC and UL
- Simple extension and baying
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
E-Cu
- Väri
- RAL 35745
RAL 9005
- Toimitus
- Suljettu kiskoalusta sisältäenintegroidut virtakiskot
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Normit
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Nimellisvirta maks.
- 550 A
- Nimellisvirta (UL):
- 540 A
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 45 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
- Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
- 60 mm
- Nimellisylijännite Uimp
- 12 kV
- Nimellisjännitteelle
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 115,5 kA
94,5 kA (UL)
- Lyhytaikainen mitoituskestovirta / t
- 45 kA/500 ms
- Ylijänniteluokitus
- 4
- Kontaminaatioaste
- 3
- Virtakiskojen mitat
- 30 mm x 5 mm
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Perusvärähtelyn taajuus
- 50...60 Hz
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...75 °C
- Mitat
- Leveys: 505 mm
Korkeus: 246 mm
Syvyys: 49 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,5 kg
- Bruttopaino
- 4,78 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 2,001
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177997363
- ETIM 9
- EC001900
- Tuotekuvaus
-
RX RiLineX virtakiskoalusta 550 A, 3-napainen, sis. virtakiskon E-Cu 30x5 mm, 60 mm kiskon keskiväli, L: 505 mm