RiLineX -virtakiskoalusta

Til.nro: RX 9360068

RiLineX valmis virtakiskoalusta 800 A sisältää virtakiskot 30 x 10 mm. Alustan pituus 505 mm soveltuu 600 mm levyisille kaapeille. Täysin kosketussuojattu IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään. Vaakasuoraan, pystysuoraan ja yläpuoliseen asennukseen. Soveltuu jännitteille 1000 V AC ja 1500 V DC saakka. Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA. Kaapelin vieminen virtakiskoalustan takakautta mahdollista. IEC- ja UL-hyväksytty.

Til.nro:
RX 9360068
Hyödyt
Ajansäästö täysin digitaalisten tuotetietojen avulla
Lyhyempi asennusaika esiasennetun, valmiin kiskoalustan ansiosta
Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC
Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA
Kosketussuoja IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään
Testattu ja sertifioitu IEC:n ja UL:n mukaisesti
Yksinkertainen laajentaminen ja rivitys
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
E-Cu
Väri
RAL 35745
RAL 9005
Toimitus
Suljettu kiskoalusta sisältäenintegroidut virtakiskot
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Normit
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Nimellisvirta maks.
800 A
Nimellisvirta (UL):
800 A
Sähköarvot UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7
100 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
60 mm
Nimellisylijännite Uimp
12 kV
Nimellisjännitteelle
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
Rated impulse withstand current
143 kA
143 kA (UL)
Lyhytaikainen mitoituskestovirta / t
65 kA/500 ms
Ylijänniteluokitus
4
Kontaminaatioaste
3
Virtakiskojen mitat
30 mm x 10 mm
Napojen määrä
3-nap.
Perusvärähtelyn taajuus
50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Mitat
Leveys: 505 mm
Korkeus: 246 mm
Syvyys: 49 mm
Pituus: 505 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,2 kg
Bruttopaino
6,762 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
3,999
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177997356
ETIM 9
EC001900
Tuotekuvaus
RX RiLineX virtakiskoalusta 800 A, 3-napainen, sis. virtakiskon E-Cu 30x10 mm, 60 mm kiskon keskiväli, L: 505 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot