- Til.nro:
- RX 9365020
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 35745
- Sopii tilausnumerolle
- 9360.004 - .088
- 9360.110 - .150
- Mitat
- Leveys: 100 mm
Korkeus: 60 mm - Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,19 kg
- Bruttopaino
- 0,19 kg
- Tullitariffinimike
- 39191019
- ETIM 9
- EC002270
- Tuotekuvaus
- RX-peiteprofiili RiLineX kiskoalustalle ja perusmoduulille
- Dokumentaatiot
- Quick guide