RiLineX-perusmoduuli

Modulaarinen virtakiskojärjestelmäalusta. Konfiguroitavissa yksilöllisesti. Perusmoduuli kooltaan 15x5–30x10 mm olevien virtakiskojen integrointiin. Täysin kosketussuojattu IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 4X:ään. Asennettavissa vaakasuoraan, pystysuoraan ja yläpuolelle integroidulla kaapeliläpiviennillä taustapuolelle. Jännitteisiin 1000 V AC ja 1500 V DC saakka. Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA. IEC- ja UL-hyväksyntä.