- Til.nro:
- RX 9360120
- Hyödyt
- Skaalattavat järjestelmän pituudet perusmoduuleilla
- Helppo asentaa
- Skaalattavat nimellisvirrat muuttamalla virtakiskopinta-alaa
- Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA
- Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC
- null
- Kosketussuoja IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään
- Testattu ja sertifioitu IEC:n ja UL:n mukaisesti
- Yksinkertainen laajentaminen ja rivitys
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 35745
RAL 9005
- Toimitus
- Perusmoduuli, alaosa
Perusmoduuli (kosketussuojan kansi)
Sis. Kiinnitysruuvit
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Normit
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Nimellisvirta maks.
- 800 A
- Ohje
- Virtakiskot eivät sisälly toimitukseen
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
- Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
- 60 mm
- Nimellisylijännite Uimp
- 12 kV
- Nimellisjännitteelle
- 1 000 V AC
600 V AC (UL)
1 500 V DC
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V AC
1 500 V DC
- Lyhytaikainen mitoituskestovirta / t
- 65 kA/500 ms
- Ylijänniteluokitus
- 4
- Kontaminaatioaste
- 3
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Perusvärähtelyn taajuus
- 50...60 Hz
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Sopii virtakiskoille
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...75 °C
- Mitat
- Leveys: 200 mm
Korkeus: 246 mm
Syvyys: 49 mm
Pituus: 200 mm
- Pakkausyksikkö
- 6 kpl
- Nettopaino
- 5,16 kg
- Bruttopaino
- 5,547 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177997288
- ETIM 9
- EC001900
- Tuotekuvaus
-
RX RiLineX -perusmoduuli, 3-napainen, P=200 mm