RiLineX-perusmoduuli

Til.nro: RX 9360150

RiLineX perusmoduuli, 3-napainen, leveys 54 mm, integroidulla, ylirakennettavalla virtakiskopidikkeellä, modulaariselle RiLineX-virtakiskoalustalle. Lattakuparikiskot kokoa 15 x 5 mm:stä 30 x 10 mm:iin ovat integroitavissa. Täysin kosketussuojattu IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään. Perusmoduuli koostuu alaosasta, joka sisältää virtakiskopidikkeen, ja yläosasta, joka toimii kosketussuojana. Perusmoduuleista kootulle kokonaisratkaisulle tarvitaan lisäksi päätemoduuleja.

Til.nro:
RX 9360150
Hyödyt
Skaalattavat järjestelmän pituudet perusmoduuleilla
Helppo asentaa
Skaalattavat nimellisvirrat muuttamalla virtakiskopinta-alaa
Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA
Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC
null
Kosketussuoja IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään
Testattu ja sertifioitu IEC:n ja UL:n mukaisesti
Yksinkertainen laajentaminen ja rivitys
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 35745
RAL 9005
Toimitus
Perusmoduuli, alaosa
Perusmoduuli (kosketussuojan kansi)
Sis. Kiinnitysruuvit
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Normit
IEC/EN 61439-1
UL 508
Nimellisvirta maks.
800 A
Ohje
Virtakiskot eivät sisälly toimitukseen
Sähköarvot UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7
100 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
60 mm
Nimellisylijännite Uimp
12 kV
Nimellisjännitteelle
1 000 V AC
600 V AC (UL)
1 500 V DC
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V AC
1 500 V DC
Lyhytaikainen mitoituskestovirta / t
65 kA/500 ms
Ylijänniteluokitus
4
Kontaminaatioaste
3
Napojen määrä
3-nap.
Perusvärähtelyn taajuus
50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Mitat
Leveys: 54 mm
Korkeus: 246 mm
Syvyys: 49 mm
Pituus: 54 mm
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
1,56 kg
Bruttopaino
1,92 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177997271
ETIM 9
EC001900
Tuotekuvaus
RX RiLineX -perusmoduuli, 3-napainen, P=54 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot