RiLineX päätemoduulisarja perusmoduulille

Til.nro: RX 9360101

RiLineX päätemoduulisarja, 3-napainen, modulaariselle RiLineX-virtakiskoalustalle. Tällä setillä valmistuvat vasen ja oikea pääty sekä ympäröivä kosketussuojaus. Yksi setti tarvitaan modulaariseen RiLineX-virtakiskoalustaan.

Til.nro:
RX 9360101
Hyödyt
Skaalattavat järjestelmän pituudet perusmoduuleilla
Helppo asentaa
Skaalattavat nimellisvirrat muuttamalla virtakiskopinta-alaa
Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA
Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC
null
Kosketussuoja IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään
Testattu ja sertifioitu IEC:n ja UL:n mukaisesti
Yksinkertainen laajentaminen ja rivitys
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 35745
Toimitus
Alusta, pääte-elementti vasemmalla
Virtakiskoalusta, päätemoduuli oikealle
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii tilausnumerolle
9360.110
9360.120
9360.150
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,151 kg
Tullitariffinimike
85472000
EAN
4028177997325
ETIM 9
EC002270
Tuotekuvaus
RX-päätemoduuli RiLineX-perusmoduulille, 3-napainen
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot