- Til.nro:
- RX 9360103
- Hyödyt
- Skaalattavat järjestelmän pituudet perusmoduuleilla
- Helppo asentaa
- Skaalattavat nimellisvirrat muuttamalla virtakiskopinta-alaa
- Testattu oikosulkukestoisuus enintään 65 kA
- Soveltuu sovelluksiin, joissa vaihtovirta on enintään 1000 V AC ja tasavirta 1500 V DC
- null
- Kosketussuoja IP 2XB:hen asti, varustettavissa IP 3X:ään
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 35745
- Toimitus
- Virtakiskoalusta, päätemoduuli vasemmalle ja oikealle
Virtakiskoalustamoduulin suojus
Virtakiskoalustamoduuli, pohjalevy
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii tilausnumerolle
- 9365.003
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,5 kg
- Bruttopaino
- 1,752 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177997318
- ETIM 9
- EC002270
- Tuotekuvaus
-
RX-rivityssarja RiLineX-perusmoduulille, ilman liitintä (yksinkertainen liitäntä)