RiLineX liitäntäadapteri

Til.nro: RX 9360200

RiLineX-liitäntäadapteri 60 mm virtakiskojärjestelmille. Laite asennetaan napsauttamalla sekä siinä on push-in-johtoliitäntä ja virtakiskon paksuuden puoliautomaattinen säätö 5 mm ja 10 mm välillä.

Til.nro:
RX 9360200
Hyödyt
Kiinnitys virtakiskojärjestelmään ja kaapeliliitäntä vain yhdellä ruuvilla
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
Rated current of round conductor
76 A
Rated current of round conductor (UL)
66 A
Sähköarvot UL (SCCR)
5 kA - 600 V, RMS
35 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 60 A, DIVQ/7
100 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 100 A, JDDZ/7
Johtimien lähtö
ylös/alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Napojen määrä
3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille
RiLineX
RiLine60
Mitat
Leveys: 26,8 mm
Korkeus: 239,2 mm
Syvyys: 103,3 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
1,5 ‐ 16 mm²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
1,5 ‐ 16 mm²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen
1,5 ‐ 16 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
1,5 ‐ 16 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen AWG
AWG 16 ‐ AWG 4
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Nimellisjännitteelle
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Ylijänniteluokitus
4
Kontaminaatioaste
3
Normit
IEC/EN 61439-1
UL 508
Nimellisylijännite Uimp
8 kV
Rated insulation voltage
800 V
Power dissipation (max.)
7 W
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,2 kg
Bruttopaino
1,656 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177997264
ETIM 9
EC001531
Tuotekuvaus
RX-liitäntäadapteri 3-napainen, LxK: 27x240, johdinliitäntä max. 16 mm²
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot