- Til.nro:
- RX 9360210
- Hyödyt
- Kiinnitys virtakiskojärjestelmään ja kaapeliliitäntä vain yhdellä ruuvilla
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 320 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 280 A
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 10 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7
- 100 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 200 A, JDDZ/7
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- RiLineX
- RiLine60
- Mitat
- Leveys: 63,2 mm
Korkeus: 239,4 mm
Syvyys: 79,2 mm
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 2,5 ‐ 70 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
- 6 ‐ 50 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy AWG
- AWG 10 ‐ AWG 1
- Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen AWG
- AWG 14 ‐ AWG 6
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 6 ‐ 70 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen AWG
- AWG 10 ‐ AWG 2/0
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 13 x 5 mm
- Sopii virtakiskoille
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Nimellisjännitteelle
- 800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Ylijänniteluokitus
- 4
- Kontaminaatioaste
- 3
- Normit
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Nimellisylijännite Uimp
- 8 kV
- Rated insulation voltage
- 800 V
- Power dissipation (max.)
- 14 W
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...75 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 1,776 kg
- Bruttopaino
- 1,925 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177997257
- ETIM 9
- EC001531
- Tuotekuvaus
-
RX-liitäntäadapteri 3-napainen, LxK: 63x240, johdinliitäntä max. 70 mm², puristustila LxK: 13x5 mm