RiLineX liitäntäadapteri

Til.nro: RX 9360220

RiLineX-liitäntäadapteri 60 mm virtakiskojärjestelmille. Adapterissa on ruuvikiinnitys, joka tekee siitä soveltuvan 5-10 cm vahvuisille kiskoille.

Til.nro:
RX 9360220
Hyödyt
Kiinnitys virtakiskojärjestelmään ja kaapeliliitäntä vain yhdellä ruuvilla
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
Nimellisvirta (UL):
400 A
Rated current of round conductor
450 A
Rated current of round conductor (UL)
400 A
Sähköarvot UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA – 600 V, 600 A, sulakeluokka J, JDDZ/7
Johtimien lähtö
ylös/alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Napojen määrä
3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille
RiLineX
RiLine60
Mitat
Leveys: 90,5 mm
Korkeus: 239,4 mm
Syvyys: 94,6 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
10 ‐ 150 mm²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
16 ‐ 150 mm²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy AWG
AWG 6 ‐ AWG 250
Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen
10 ‐ 16 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, yksijohtoinen AWG
AWG 8 ‐ AWG 6
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
25 ‐ 150 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen AWG
AWG 250
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
20 x 20 mm
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Nimellisjännitteelle
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Ylijänniteluokitus
4
Kontaminaatioaste
3
Normit
IEC/EN 61439-1
UL 508
Nimellisylijännite Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
19 W
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,7 kg
Bruttopaino
0,815 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177997240
ETIM 9
EC001531
Tuotekuvaus
RX-liitäntäadapteri 3-napainen, LxK: 90x240, johdinliitäntä max. 150 mm², puristustila LxK: 20x20 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot