RiLineX liitäntäadapteri

Til.nro: RX 9360240

RiLineX-liitäntäadapteri 60 mm virtakiskojärjestelmille. Adapterissa on ruuvikiinnitys, joka tekee siitä soveltuvan 5-10 cm vahvuisille kiskoille.

Til.nro:
RX 9360240
Hyödyt
Kiinnitys virtakiskojärjestelmään ja kaapeliliitäntä vain yhdellä ruuvilla
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
Rated current of round conductor
680 A
Rated current of round conductor (UL)
640 A
Rated current of laminated copper bar
870 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
840 A
Sähköarvot UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7
Johtimien lähtö
ylös/alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Napojen määrä
3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille
RiLineX
RiLine60
Mitat
Leveys: 145 mm
Korkeus: 239,4 mm
Syvyys: 104,6 mm
Pyöröjohdinten liitäntä
95 ‐ 300 mm²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
95 ‐ 300 mm²
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
95 ‐ 300 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Sektorijohdinten liitäntä, yksijohtoinen
120 ‐ 240 mm²
Sektorijohdinten liitäntä, yksijohtoinen AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Sektorijohdinten liitäntä, monijohtoinen
95 ‐ 300 mm²
Sektorijohdinten liitäntä, monijohtoinen AWG
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Nimellisjännitteelle
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Ylijänniteluokitus
4
Kontaminaatioaste
3
Normit
IEC/EN 61439-1
UL 508
Nimellisylijännite Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
28 W
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,8 kg
Bruttopaino
1,849 kg
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177997219
ETIM 9
EC001531
Tuotekuvaus
RX-liitäntäadapteri 3-napainen, LxK: 145x240, johdinliitäntä max. 300 mm², puristustila LxK: 24x20 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot