- Til.nro:
- RX 9360241
- Hyödyt
- Kiinnitys virtakiskojärjestelmään ja kaapeliliitäntä vain yhdellä ruuvilla
- Pystysuora liitäntäadapteri virtakiskoalustan sivuttaiselle syötölle
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 35745
- Rated current of round conductor
- 710 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 630 A
- Rated current of laminated copper bar
- 950 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 910 A
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 1200 A, JDDZ/7
- Johtimien lähtö
- aksiaalisesti suhteessa alustaan
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- RiLineX
- RiLine60
- Mitat
- Leveys: 57,8 mm
Korkeus: 239,4 mm
Syvyys: 135,6 mm
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 150 ‐ 300 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
- 150 ‐ 300 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy AWG
- AWG 250 ‐ AWG 550
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 120 ‐ 300 mm²
- Sektorijohdinten liitäntä, yksijohtoinen
- 120 ‐ 240 mm²
- Sektorijohdinten liitäntä, yksijohtoinen AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Sektorijohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 120 ‐ 300 mm²
- Sektorijohdinten liitäntä, monijohtoinen AWG
- AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 32 x 20 mm
- Sopii virtakiskoille
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Nimellisjännitteelle
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Ylijänniteluokitus
- 4
- Kontaminaatioaste
- 3
- Normit
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Nimellisylijännite Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Power dissipation (max.)
- 50 W
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...75 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1 kg
- Bruttopaino
- 1,185 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177997202
- ETIM 9
- EC001531
- Tuotekuvaus
-
RX-liitäntäadapteri 3-napainen, LxK: 60x240, johdinliitäntä max. 300 mm², puristustila LxK: 32x20 mm