RiLineX liitäntäadapteri

Til.nro: RX 9361300

RiLineX-liitäntäadapteri 60 mm virtakiskojärjestelmille. Sopii kaksoisliitäntään (kisko). Vapaasti valittava vaihejärjestys. Soveltuu vain 10 mm:n kokoiselle virtakiskolle.

Til.nro:
RX 9361300
Hyödyt
Kiinnitys virtakiskojärjestelmään ja kaapeliliitäntä vain yhdellä ruuvilla
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
Rated current of laminated copper bar
1 500 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
1 380 A
Sähköarvot UL (SCCR)
52,5 kA - 600 V, RMS
100 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 2000 A, JDDZ/7
Johtimien lähtö
ylös/alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Napojen määrä
1-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille
RiLineX
RiLine60
Mitat
Leveys: 72,3 mm
Korkeus: 119,4 mm
Syvyys: 117,4 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
50 x 10 mm
Sopii virtakiskoille
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Nimellisjännitteelle
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Ylijänniteluokitus
4
Kontaminaatioaste
3
Normit
IEC/EN 61439-1
UL 508
Nimellisylijännite Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,65 kg
Bruttopaino
0,688 kg
Tullitariffinimike
85369010
ETIM 9
EC001531
Tuotekuvaus
RX-liitäntäadapteri 1-napainen, LxK: 72x120, puristustila LxK: 50x10 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot