- Til.nro:
- RX 9361315
- Hyödyt
- Kiinnitys virtakiskojärjestelmään ja kaapeliliitäntä vain yhdellä ruuvilla
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 1 060 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 980 A
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA – 600 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, sulakeluokka L maks. 2000 A, JDDZ/7
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Napojen määrä
- 1-nap.
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- RiLineX
- RiLine60
- Mitat
- Leveys: 54,1 mm
Korkeus: 119,4 mm
Syvyys: 163,4 mm
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 300 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
- 95 ‐ 300 mm²
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 95 ‐ 300 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Sektorijohdinten liitäntä, yksijohtoinen
- 120 ‐ 240 mm²
- Sektorijohdinten liitäntä, yksijohtoinen AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Sektorijohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 95 ‐ 300 mm²
- Sektorijohdinten liitäntä, monijohtoinen AWG
- AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
- Sopii virtakiskoille
- 15 x 10 mm
- 20 x 10 mm
- 30 x 10 mm
- Nimellisjännitteelle
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Ylijänniteluokitus
- 4
- Kontaminaatioaste
- 3
- Normit
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Nimellisylijännite Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Power dissipation (max.)
- 105 W
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...75 °C
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,8 kg
- Bruttopaino
- 0,892 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- ETIM 9
- EC001531
- Tuotekuvaus
-
RX-liitäntäadapteri 1-napainen, LxK: 54x120, johdinliitäntä max. 300 mm²