- Til.nro:
- RX 9360.500
- Rakenne
- Easy Fix
- Hyödyt
- Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 9005
RAL 35745
- Toimitus
- 3 connection space covers
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Nimellisylijännite Uimp
- 12 kV
- Nimellisjännitteelle
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Rated impulse withstand current
- 80 kA
- Ylijänniteluokitus
- 4
- Kontaminaatioaste
- 3
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Johtimien lähtö
- alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160)
- BTicino (M1 160)
- Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H,NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160)
- Eaton (NZM1)
- Fuji Electric (BW125JAG-3P)
- Hager (P160)
- Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125)
- Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF)
- Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX³ 160)
- LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160)
- Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV)
- OEZ (BC160)
- Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16)
- Sassin (3SM8L-100)
- Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- Terasaki (E125, S125)
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- RiLineX
- RiLine60
- Perusvärähtelyn taajuus
- 50...60 Hz
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Sopii virtakiskoille
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -25 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...75 °C
- Mitat
- Leveys: 81 mm
Korkeus: 252 mm
Syvyys: 63 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,364 kg
- Bruttopaino
- 1,367 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,375
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177997158
- ETIM 9
- EC001531
- Tuotekuvaus
-
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 160 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 81 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting. Version for cable outlet at the bottom.