- Tuotenumero:
- RX 9360.512
- Rakenne
- Easy Fix
- Hyödyt
- Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 9005
RAL 35745
- Toimitus
- 3 connection space covers
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Nimellisvirta maks.
- 250 A
- Nimellisvirta (UL):
- 210 A
- Nimellisylijännite Uimp
- 12 kV
- Nimellisjännitteelle
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Ylijänniteluokitus
- 4
- Kontaminaatioaste
- 3
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Johtimien lähtö
- alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Ruuvi M8
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
- Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
- Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
- Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
- Hager (P250)
- Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
- Hyundai Electric (160, 250AF)
- Legrand (DPX250, DPX³ 250)
- LS Electric (250AF, TS250)
- Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
- OEZ (BD250)
- Rockwell (140G-J0F3-D25)
- Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
- Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
- Schrack (MC2)
- Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
- Terasaki (S160, S250, H250)
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- RiLineX
- RiLine60
- Perusvärähtelyn taajuus
- 50...60 Hz
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Sopii virtakiskoille
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -25 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...75 °C
- Mitat
- Leveys: 105 mm
Korkeus: 252 mm
Syvyys: 63 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,7 kg
- Bruttopaino
- 1,792 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,608
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177997134
- ETIM 9
- EC001531
- Tuotekuvaus
-
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the bottom, W: 105 mm