RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Tuotenumero: RX 9360.513

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

RiLineX -virtakiskoalusta

RiLineX-perusmoduuli

Tuotenumero:
RX 9360.513
Rakenne
Easy Fix
Hyödyt
Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan
Tool-free changeover of the cable outlet
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
RAL 35745
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Nimellisvirta maks.
250 A
Nimellisvirta (UL):
210 A
Nimellisylijännite Uimp
12 kV
nimellisjännitteelle
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Rated impulse withstand current
80 mA
Ylijänniteluokitus
4
Kontaminaatioaste
3
Napojen määrä
3-nap.
Johtimien lähtö
ylös
Liitäntätapa (sähköinen)
Ruuvi M8
Sopii virtakiskojärjestelmille
RiLineX
RiLine60
Perusvärähtelyn taajuus
50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Käyttölämpötila-alue
-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Mitat
Leveys: 105 mm
Korkeus: 252 mm
Syvyys: 63 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Tuotekuvaus
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 105 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot