- Til.nro:
- RX 9360603
- Rakenne
- yleiskäyttöinen
- Hyödyt
- Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan
- Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvuisille virtakiskoille
- Markkinoilta saatavien kytkintyyppien nopea ja yksinkertainen esiasennus kytkentäkaappien ulkopuolelle
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 9005
RAL 35745 - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Nimellisylijännite Uimp
- 12 kV
- Nimellisjännitteelle
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL) - Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Ylijänniteluokitus
- 4
- Kontaminaatioaste
- 3
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 9 x 6 mm
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Johtimien lähtö
- ylös
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- RiLineX
- RiLine60
- Perusvärähtelyn taajuus
- 50...60 Hz
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Sopii virtakiskoille
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -25 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...75 °C
- Mitat
- Leveys: 81,9 mm
Korkeus: 251,4 mm
Syvyys: 50,8 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,21 kg
- Bruttopaino
- 1,217 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- Tuotekuvaus
- RX CB -adapteri 160 A, 3-napainen, Universal Fix -malli, kaapelivienti ylhäällä, L= 81 mm
RiLineX CB-adapteri
Til.nro: RX 9360603
RiLineX CB -laiteadapteri (3-napainen, enintään 160 A) 60 mm virtakiskojärjestelmille. Laitteen leveys on 81 mm. Universal-malli U-muttereilla tarjoaa hyvää joustavuutta katkaisija-asennuksessa. Adapteri sopii työkaluttomaan päälleasennukseen alustaan. Adapterin kiskovahvuuden sovitus 5 ja 10 mm välillä tehdään puoliautomaattisesti. Kaapelireitti ylhäällä.