RiLineX CB-adapteri

Til.nro: RX 9360613

RiLineX CB -laiteadapteri (3-napainen, enintään 250 A) 60 mm virtakiskojärjestelmille. Laitteen leveys on 105 mm. Universal-malli U-muttereilla tarjoaa hyvää joustavuutta katkaisija-asennuksessa. Adapteri sopii työkaluttomaan päälleasennukseen alustaan. Adapterin kiskovahvuuden sovitus 5 ja 10 mm välillä tehdään puoliautomaattisesti. Kaapelireitti ylhäällä.

Til.nro:
RX 9360613
Rakenne
yleiskäyttöinen
Hyödyt
Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan
Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvuisille virtakiskoille
Markkinoilta saatavien kytkintyyppien nopea ja yksinkertainen esiasennus kytkentäkaappien ulkopuolelle
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
RAL 35745
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Nimellisylijännite Uimp
12 kV
Nimellisjännitteelle
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Ylijänniteluokitus
4
Kontaminaatioaste
3
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
15 x 6 mm
Napojen määrä
3-nap.
Johtimien lähtö
ylös
Liitäntätapa (sähköinen)
Ruuvi M8
Sopii valmistajille (tyyppi)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Sopii virtakiskojärjestelmille
RiLineX
RiLine60
Perusvärähtelyn taajuus
50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Käyttölämpötila-alue
-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Mitat
Leveys: 108,7 mm
Korkeus: 251,4 mm
Syvyys: 62,8 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,47 kg
Bruttopaino
1,473 kg
Tullitariffinimike
39269097
Tuotekuvaus
RX CB -adapteri 250 A, 3-napainen, Universal Fix -malli, kaapelivienti ylhäällä, L= 105 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Safety instructions
Selection guide
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot