RiLineX CB-adapteri

Til.nro: RX 9360625

RiLineX CB -laiteadapteri (3-napainen, enintään 400 A) 60 mm virtakiskojärjestelmille. Laitteen leveys on 145 mm. Universal-malli U-muttereilla tarjoaa hyvää joustavuutta katkaisija-asennuksessa. Adapteri sopii työkaluttomaan päälleasennukseen alustaan. Adapterin kiskovahvuuden sovitus 5 ja 10 mm välillä tehdään puoliautomaattisesti. Adapterin kaapelireitti voidaan muuttaa ylhäälle tai alhaalle helposti.

Til.nro:
RX 9360625
Rakenne
yleiskäyttöinen
Hyödyt
Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan
Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvuisille virtakiskoille
Markkinoilta saatavien kytkintyyppien nopea ja yksinkertainen esiasennus kytkentäkaappien ulkopuolelle
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
RAL 35745
Toimitus
Sisältää 3 liitäntätilasuojusta, 2 poikkipalkkia ja kiinnitysmateriaalin
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 2XB
Nimellisylijännite Uimp
12 kV
Nimellisjännitteelle
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Ylijänniteluokitus
4
Kontaminaatioaste
3
Napojen määrä
3-nap.
Johtimien lähtö
ylös/alas
Liitäntätapa (sähköinen)
Ruuvi M10
Sopii valmistajille (tyyppi)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Sopii virtakiskojärjestelmille
RiLineX
RiLine60
Perusvärähtelyn taajuus
50...60 Hz
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
10...90 %
Sopii virtakiskoille
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Käyttölämpötila-alue
-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...75 °C
Mitat
Leveys: 145 mm
Korkeus: 325 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,6 kg
Bruttopaino
3,8 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,652
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177997073
ETIM 9
EC001531
Tuotekuvaus
RX CB -adapteri 400 A, 3-napainen, Universal Fix -malli, L=140 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot