- Til.nro:
- RX 9360635
- Rakenne
- yleiskäyttöinen
- Hyödyt
- Kompaktikatkaisijan asennus suoraan kiskoalustaan
- Asennus kiinni napsauttamalla 250 A:iin asti ja yksinkertainen asentaminen 5/10 mm vahvuisille virtakiskoille
- Markkinoilta saatavien kytkintyyppien nopea ja yksinkertainen esiasennus kytkentäkaappien ulkopuolelle
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
- Väri
- RAL 9005
RAL 35745
- Toimitus
- Sisältää 3 liitäntätilasuojusta, 2 poikkipalkkia ja kiinnitysmateriaalin
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 2XB
- Nimellisylijännite Uimp
- 12 kV
- Nimellisjännitteelle
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Ylijänniteluokitus
- 4
- Kontaminaatioaste
- 3
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 29 x 10 mm
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Ruuvi M10
- Sopii valmistajille (tyyppi)
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- RiLineX
- RiLine60
- Perusvärähtelyn taajuus
- 50...60 Hz
- Ilmankosteus (ei kondensoitumista)
- 10...90 %
- Sopii virtakiskoille
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Käyttölämpötila-alue
- -25 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...75 °C
- Mitat
- Leveys: 145 mm
Korkeus: 325,8 mm
Syvyys: 76,4 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,52 kg
- Bruttopaino
- 4,722 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 2,64
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177997066
- ETIM 9
- EC001531
- Tuotekuvaus
-
RX CB -adapteri 630 A, 3-napainen, Universal Fix -malli, L=140 mm