RiLineX mounting clips kosketussuojaprofiilille

Til.nro: RX 9365027

RiLineX fastening clip for contact hazard protection profile. Only when using RiLineX equipment on the RiLine60 busbar system.

Til.nro:
RX 9365027
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Väri
RAL 35745
Sopii tilausnumerolle
9365.025
Pakkausyksikkö
24 kpl
Nettopaino
0,024 kg
Bruttopaino
0,045 kg
Tullitariffinimike
39269097
ETIM 9
EC002270
Tuotekuvaus
RX-kosketussuojaprofiilin kiinnitysklipsi
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot