RiLineX kaariliitin NH-varoke-erottimelle

Til.nro: RX 9365540

RiLineX kaariliitinsarja pyöröjohdinliitännälle RiLineX NH -varokekuormanerottimille, koko 00, 4 - 70 mm²

Til.nro:
RX 9365540
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Rakennekoolle
00
Sopii tilausnumerolle
9362110
9262115
9363110
9363115
Pyöröjohdinten liitäntä
4 ‐ 70 mm²
Pyöröjohtimen poikkileikkaus
4 ‐ 70 mm²
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
0,096 kg
Bruttopaino
0,096 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,3
Tullitariffinimike
73182900
ETIM 9
EC000001
Tuotekuvaus
RX-kaariliitin NH-varokekuormanerottimille, koko 00 (pyöröjohdin)
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide
Safety instructions