RiLineX laiteadapterin kannatinkisko

Til.nro: RX 9365724

RiLineX laiteadapterin kannatinkiskot leveydeltään 45 mm 60 mm:n virtakiskojärjestelmille. Pikakiinnityksellä varustettujen laitteiden asentamiseen laitesovittimeen ja laitekannattimeen.

Til.nro:
RX 9365724
Rakenne
lukituskiinnikkeellä
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
RAL 35745
Sopii tilausnumerolle
9360710
9360720
9360730
Mitat
Leveys: 45 mm
Korkeus: 10 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,064 kg
Bruttopaino
0,095 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,43
Tullitariffinimike
39269097
ETIM 9
EC001285
Tuotekuvaus
RX-kannatinkisko lukituskiinnikkeellä, L: 45 mm
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide