RiLineX laiteadapterin kannatinkiskot leveydeltään 54 mm 60 mm:n virtakiskojärjestelmille. Ilman sivuttaista siirtymäsuojaa. Pikakiinnityksellä varustettujen laitteiden asentamiseen laitesovittimeen ja laitekannattimeen.
- Til.nro:
- RX 9365745
- Materiaali
- Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset - Väri
- RAL 9005
- Sopii tilausnumerolle
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Mitat
- Leveys: 54 mm
Korkeus: 10 mm - Pakkausyksikkö
- 8 kpl
- Nettopaino
- 0,072 kg
- Bruttopaino
- 0,096 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,48
- Tullitariffinimike
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Tuotekuvaus
- RX-kannatinkisko L: 54 mm
- Dokumentaatiot
- Quick guide