Laajennusryhmä Laiteadaptereille ja laitekannattimille

Til.nro: RX 9365750

RiLineX laajennuskappale, leveys 45 mm, laiteadapterin pidentämiseksi 60 mm:lle virtakiskojärjestelmille.

Til.nro:
RX 9365750
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
Sopii tilausnumerolle
9360710
9360720
9360730
9360705
Mitat
Leveys: 45 mm
Korkeus: 60 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,232 kg
Bruttopaino
0,247 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,59
Tullitariffinimike
39269097
ETIM 9
EC002270
Tuotekuvaus
RX-laajennuskappale laiteadapterille L: 45 mm
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide