Laajennusryhmä Laiteadaptereille ja laitekannattimille

Til.nro: RX 9365751

RiLineX laajennuskappale, leveys 54 mm, laiteadapterin pidentämiseksi 60 mm:lle virtakiskojärjestelmille.

Til.nro:
RX 9365751
Materiaali
Polyamidi (PA 6)
Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset
Väri
RAL 9005
Sopii tilausnumerolle
9360740
9360760
9360780
9360707
Mitat
Leveys: 54 mm
Korkeus: 60 mm
Pakkausyksikkö
8 kpl
Nettopaino
0,248 kg
Bruttopaino
0,279 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,69
Tullitariffinimike
39269097
ETIM 9
EC002270
Tuotekuvaus
RX-laajennuskappale laiteadapterille L: 54 mm
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Quick guide