- Til.nro:
- SV 9342.000
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Nimelliskäyttöjännite
- 1000 V, 3~
- Päälleasennettavuus
- Kyllä
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sopii virtakiskoille
- PLS 1600
- Sisäp. kiinnityksellä
- Kyllä
- Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
- 60 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,496 kg
- Bruttopaino
- 0,586 kg
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177503502
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
- RiLine virtakiskopid.1600A PLS 4kpl