PLS-erikoisvirtakiskot E-Cu

Til.nro: SV 3524000

Pituudet 495 mm - 2400 mm.

Til.nro:
SV 3524000
Materiaali
E-Cu
Kiskovahvuus
5 mm
Poikkipinta-ala
300 mm²
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Virtakiskotyyppi
Virtakisko E-Cu
Sopii virtakiskojärjestelmille
PLS 800
Mitat
Pituus: 495 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
3,84 kg
Bruttopaino
3,84 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
1,32
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177043664
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Pls-kuparikisko 495mm 800A 3 k
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot