PLS-erikoisvirtakiskot E-Cu

Til.nro: SV 3529000

Pituudet 495 mm - 2400 mm.

Til.nro:
SV 3529000
Materiaali
E-Cu
Kiskovahvuus
10 mm
Poikkipinta-ala
900 mm²
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Virtakiskotyyppi
Virtakisko E-Cu
Sopii virtakiskojärjestelmille
PLS 1600
Mitat
Pituus: 1.095 mm
Sopii:
Leveys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö
3 kpl
Nettopaino
26,58 kg
Bruttopaino
26,58 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
8,81
Tullitariffinimike
74071000
EAN
4028177043817
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Tuotekuvaus
Pls-kuparikisko 1095mm 1600A 3
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot