- Til.nro:
- SV 9340000
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Nimelliskäyttöjännite
- 1000 V, 3~
- Ohje tilausnumerosta
- Kun käytetään virtakiskoja 12 x 5/10 mm, tarvitaan lisäksi korotuspala 9340.090.
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sisäp. kiinnityksellä
- Kyllä
- Virtakiskojen väli (keskeltä keskelle)
- 60 mm
- Sopii virtakiskoille
- 12 x 5 – 30 x 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,724 kg
- Bruttopaino
- 0,732 kg
- Tullitariffinimike
- 85469010
- EAN
- 4028177502321
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
-
RiLine60 kiskonpidin 800A 4kpl