Korotuspala RiLine-virtakiskopitimeen (lattakiskojärjestelmä)

Tuotenumero: SV 9340.090

Lattakuparikiskojen virtakiskopitimille kiskomittojen 12 x 5 ja 12 x 10 mm sovittamiseen.

Tuotenumero:
SV 9340.090
Tuotekuvaus
Kiskomittojen 12 x 5 ja 12 x 10 mm sovittamiseen.
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Sopii tilausnumerolle
9340.000
9340.004
9340.010
9340.030
Pakkausyksikkö
12 kpl
Nettopaino
0,024 kg
Bruttopaino
0,021 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177551916
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV korotuspalat 12x5/10MM 12kpl
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot