Päätypeitelevy

Til.nro: SV 9341070

Virtakiskorakenteen sivuosan kosketussuoja.

Til.nro:
SV 9341070
Väri
RAL 7035
Sopii tilausnumerolle
9341.000
9341.050
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,072 kg
Bruttopaino
0,082 kg
Tullitariffinimike
85472000
EAN
4028177502789
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Tuotekuvaus
RiLine päätypeitelevy 800A vp=2kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot