Päätypeitelevy

Til.nro: SV 9342.070

Virtakiskorakenteen sivuosan kosketussuoja.

Til.nro:
SV 9342.070
Väri
RAL 7035
Sopii tilausnumerolle
9342.000
9342.050
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,1 kg
Bruttopaino
0,11 kg
Tullitariffinimike
85472000
EAN
4028177503519
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Tuotekuvaus
RiLine päätypeitelevy 1600A 2kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot