- Til.nro:
- SV 9340214
- Tuotekuvaus
- Asennus klipsillä kaukalopohjaan.
- Materiaali
- Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Peiteprofiilia edestä kuormitettaessa tarvitaan tukilevy lisätueksi.
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- Lattakuparikiskot, 4-napainen
- PLS 1600, 4-napainen
- Mitat
- Pituus: 1.100 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,56 kg
- Bruttopaino
- 3,7 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177536746
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Tuotekuvaus
-
RiLine60 peiteprofiili 2kpl