Kaukalopohja RiLine-virtakiskojärjestelmään

Til.nro: SV 9340110

Kiskoston takaosan kosketussuoja.

Til.nro:
SV 9340110
Tuotekuvaus
Kiskoasennuksen takaosan kosketussuojaukseen.
Materiaali
Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Napojen määrä
3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille
Lattakuparikiskot, 3-napainen
Mitat
Pituus: 700 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,3 kg
Bruttopaino
1,58 kg
Tullitariffinimike
85472000
EAN
4028177502369
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Tuotekuvaus
RiLine60 kaukalopohja 700mm 2 kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot