- Til.nro:
- SV 9340120
- Tuotekuvaus
- Kiskoasennuksen takaosan kosketussuojaukseen.
- Materiaali
- Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- Lattakuparikiskot, 3-napainen
- Mitat
- Pituus: 900 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,8 kg
- Bruttopaino
- 1,98 kg
- Tullitariffinimike
- 85472000
- EAN
- 4028177502376
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Tuotekuvaus
- RiLine60 kaukalopohja 900mm 2kpl
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)