Kaukalopohja RiLine-virtakiskojärjestelmään

Tuotenumero: SV 9341.120

Kiskoston takaosan kosketussuoja.

Tuotenumero:
SV 9341.120
Tuotekuvaus
Kiskoasennuksen takaosan kosketussuojaukseen.
Materiaali
Lämpökäsitelty kova PVC
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Ohje
Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Napojen määrä
3-nap.
Sopii virtakiskojärjestelmille
PLS 800, 3-napainen
Mitat
Pituus: 900 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,018 kg
Bruttopaino
2,28 kg
Tullitariffinimike
85472000
EAN
4028177502819
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Tuotekuvaus
RiLine kaukalopohjaprof. 800A 2kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot