- Til.nro:
- SV 9340.220
- Tuotekuvaus
- Tukilevy antaa lisäjäykkyyttä peiteprofiiliin. Suositeltava asennusetäisyys ≤ 500 mm.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset - Väri
- RAL 7035
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- 3-napainen
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,07 kg
- Bruttopaino
- 0,083 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177502444
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Tuotekuvaus
- RiLine tukilevy peiteprof. 5kpl
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)