Tukilevy peiteprofiiliin

Til.nro: SV 9340.224

Lisätueksi peiteprofiilin alle.

Til.nro:
SV 9340.224
Tuotekuvaus
Tukilevy antaa lisäjäykkyyttä peiteprofiiliin. Suositeltava asennusetäisyys ≤ 500 mm.
Materiaali
Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Sopii virtakiskojärjestelmille
4-napainen
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,16 kg
Bruttopaino
0,188 kg
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177536753
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Tuotekuvaus
RiLine60 tukilevy peiteprof. 5kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot