- Til.nro:
- SV 9340.230
- Tuotekuvaus
- UL 508:n syöttöpiireihin vaatimien ilmavälien säilyttämiseen. Lattakiskojärjestelmiin 60 mm kiskovälillä keskeltä keskelle sekä PLS 800/1600:aan.
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Ohje
- Yhteen virtakiskon liitokseen tarvitaan 2 erotuskiskoa
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Sopii virtakiskojärjestelmille
- 3-napainen
- Mitat
- Pituus: 160 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,05 kg
- Bruttopaino
- 0,062 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177565555
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Tuotekuvaus
-
SV erotuslista Riline 60:lle 2kpl