Liitäntäadapteri

Til.nro: SV 9342.240

Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 60 mm.

Til.nro:
SV 9342.240
Materiaali
Peitelevy: ABS
Alusta: polyamidia
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Nimellisvirta maks.
125 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 3~
Sähköarvot UL (SCCR)
50 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 125 A, JDDZ/7
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 125 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 400 A, JDDZ/7
Johtimien lähtö
alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä
Nimelliskäyttöjännite DC-käytössä riippuu virtakiskojärjestelystä virtakiskopitimessä 9340.050/9341.050/9342.050
Napojen määrä
3-nap.
Mitat
Leveys: 55 mm
Korkeus: 210 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
10 ‐ 25 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
16 ‐ 35 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
10 x 7,8 mm
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L2)
1000 V (DC)
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L3)
1500 V (DC)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,375 kg
Bruttopaino
0,376 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,052
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177522947
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
RiLine liitäntäadapteri 125A
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot