Liitäntäadapteri

Tuotenumero: SV 9342.254

Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 60 mm.

Tuotenumero:
SV 9342.254
Materiaali
Peitelevy: ABS
Alusta: polyamidia
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri
RAL 7035
Nimellisvirta maks.
250 A
Nimelliskäyttöjännite
690 V, 4~
Sähköarvot UL (SCCR)
50 kA – 600 V, sulakeluokka K5 maks. 250 A, JDDZ/7
50 kA – 600 V, yhdistelmämoottorinsäädin maks. 250 A, NHJH/7
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 400 A, JDDZ/7
Johtimien lähtö
ylös/alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
60 mm
Ohje
Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä
Nimelliskäyttöjännite DC-käytössä riippuu virtakiskojärjestelystä virtakiskopitimessä 9340.050/9341.050/9342.050
Napojen määrä
4-nap.
Mitat
Leveys: 118 mm
Korkeus: 270 mm
Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
35 ‐ 120 mm²
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
35 ‐ 120 mm²
Sopii virtakiskoille
Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
18,5 x 15,5 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,17 kg
Bruttopaino
1,18 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,222
Tullitariffinimike
85369010
EAN
4028177536838
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Tuotekuvaus
Liitäntäadapteri 250A 4-napainen
Hyväksynnät
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Safety instructions
Tietolehdet
Oikosulkukestoisuus
Tekniset yksityiskohdat
Yleiset tekniset tiedot