- Tuotenumero:
- SV 9342.280
- Materiaali
- Peitelevy: ABS
Alusta: polyamidia
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Nimellisvirta maks.
- 800 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 3~
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Ohje
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä
- Nimelliskäyttöjännite DC-käytössä riippuu virtakiskojärjestelystä virtakiskopitimessä 9340.050/9341.050/9342.050
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Mitat
- Leveys: 129 mm
Korkeus: 246 mm
- Liitäntä pyöröjohtimille, hienojohtimet ja päätehylsy
- 95 ‐ 185 mm²
- Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen
- 95 ‐ 300 mm²
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 33 x 20 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,98 kg
- Bruttopaino
- 2,07 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,358
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177503663
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
RiLine liitäntäadapteri 800A