- Tuotenumero:
- SV 9342.324
- Tuotekuvaus
- 1-napainen lisämoduuli täydentämään 3-nap. liitäntäadapteri 4-nap. rakenteeksi.
- Materiaali
- Peitelevy: ABS
Alusta: polyamidia
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
- Väri
- RAL 7035
- Nimellisvirta maks.
- 1 600 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 690 V, 1~
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 1200 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, sulakeluokka L maks. 1600 A, JDDZ/7
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Ohje
- Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten
- UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä
- Napojen määrä
- 1-nap.
- Sopii tilausnumerolle
- 9342.320
- Mitat
- Leveys: 85 mm
Korkeus: 270 mm
- Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 5 mm (L x K)
- 65 x 27 mm
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 65 x 22 mm
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille kiskolujuudella 10 mm (L x K)
- 65 x 22 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,199 kg
- Bruttopaino
- 1,271 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,136
- Tullitariffinimike
- 85369010
- EAN
- 4028177536876
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Tuotekuvaus
-
RiLine liitäntäadapteri 1600A